AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură339-1123: Știft de legătură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
339-1123: Știft de legătură
339-1123: Știft de legătură

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
339-1123: Știft de legătură
339-1123: Știft de legătură
339-1123: Știft de legătură
339-1123: Știft de legătură
339-1123: Știft de legătură

Știft de legătură
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
Diagramă piese pentru 339-1123
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 339-1123

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Tip știft: Știft drept
Placare: Placat cu zinc
Diametru știft (mm): 51
Diametrul știftului (in): 2,01
Lungime (mm): 195
Lungime (in): 7,68
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Orificiu extractor
Canelură internă: Ungere prin știft
Descriere: Știft - Reținere cheie axială
Note: Lungime până la linia centrală a canelurii: 97,6, Diametru fantă canelură: 25,4, Lățime fantă canelură: 6,35, Pasaj lubrifiant: Da, Filet dispozitiv de tragere: Da, Tratat termic: Da, Placat: Nu
Overall Length (mm): 195,1
Overall Length (in): 7,681
Diameter (mm): 50,8
Diameter (in): 2
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 339-1123

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

D10R 772G 770G 773E 775G 772 773D 775F 773G 770 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 775E 773B 775D 773E 775D 775B 770G 772G 772 770 775 773 773GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert