AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri340-2686: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri340-2686: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
340-2686: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
340-2686: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
340-2686: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2K-2961: 132.73mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
2K-2961: 132.73mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
495-8215: ANSAMBLU GARNITURĂ
495-8215: ANSAMBLU GARNITURĂCantitate: 2
4J-4606: 139.70mm Outer Diameter Plastic Ring
4J-4606: 139.70mm Outer Diameter Plastic RingCantitate: 1
289-2948: 62.78mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup Seal
289-2948: 62.78mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup SealCantitate: 1
175-7905: GARNITURĂ INELARĂ
175-7905: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
225-3281: 61.42mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
225-3281: 61.42mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
289-2937: Seal Assembly-Buffer
289-2937: Seal Assembly-BufferCantitate: 1
Se afișează 1 până la 7 din 7
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 340-2686

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 340-2686

TRACTOR CU ROŢI

627B 621B 623B

TRACTOARE CU ȘENILE

D5H

BULDOZER CU ROŢI

824C

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

950

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

951B 955K 955L

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită