O unitate de pompă de apă este un dispozitiv mecanic conceput pentru a deplasa și circula apa eficient. Scopul principal al unei unități de pompare a apei este de a transporta apa dintr-o locație în alta, depășind rezistența oferită de conducte, supape și alte componente hidraulice.
Atribute:
Carcasa este proiectată pentru a preveni scurgerile și pentru a păstra integritatea unității pompei.
Proiectat pentru a rezista cerințelor de presiune și debit ale sistemului.
Aplicații:
Unitățile pompelor de apă joacă un rol valoros în nenumărate sisteme de gestionare a apei, permițând mișcarea și distribuția eficientă a apei, pompa fiind responsabilă pentru generarea forței necesare pentru a muta apa. Se compune dintr-un motor electric sau un motor cu ardere internă care acționează un rotor sau o serie de pale rotative. Pe măsură ce rotorul se învârte, creează o forță centrifugă care împinge apa înainte și este utilizat pe scară largă în autogrederele Cat® 140M, 160 și 160M, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 511, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK711, TK711C, TK721C, TK722, TK722C, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752 și TK752C, Aplicații 320, 323D, 325, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D și 345 OEM, dispozitiv de manipulare a materialelor 330C, 330D și M330D, excavatoare 330C, 330D, 336D și 340D, motor (piston) 3516C, C-9 și C9, combină de recoltat 470 și 475, încărcător cu șenile 973D, motor C9.3 - Platformă generală (C9), Grup motopropulsor TR35.