Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHidraulicăPompe, motoare și componente hidraulicePompe hidraulice358-5002: GRUP POMPĂ PS B
AcasăHidraulicăPompe, motoare și componente hidraulicePompe hidraulice358-5002: GRUP POMPĂ PS B
358-5002: GRUP POMPĂ PS B

Pompă cu piston axial și cilindree variabilă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
358-5002: GRUP POMPĂ PS B
358-5002: GRUP POMPĂ PS B

Pompă cu piston axial și cilindree variabilă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 358-5002

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 254,0
Înălțime (mm): 190,5
Lungime (in): 10,0
Lăţime (mm): 203,2
Înălțime (in): 7,5
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 358-5002

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

242D3 236D3 236D 242D

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

259D 259D3

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

257D 257D3

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită