AcasăFiltre și fluideFiltreFiltre de aerFiltrele și componentele de aer ale motorului367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
AcasăFiltre și fluideFiltreFiltre de aerFiltrele și componentele de aer ale motorului367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE

Cat® Air Cleaner

Marcă: Cat

Imaginile produselor
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE
367-6291: GRUP DISPOZITIV DE CURĂȚARE

Cat® Air Cleaner

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 367-6291

Unități de măsură

SUAMetric
Height (in): 16,272
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 413,3
Width (in): 14,118
Length (mm): 565,5
Mounting: Bottom
Width (mm): 358,6
Type: Round
Length (in): 22,264
Material: Polyamide Plastic
Outlet Size (mm): 203.2
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 367-6291

SET GENERATOR

C175-16 C175-20

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită