AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm

Ansamblu tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

Imaginile produselor
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm
369-5862: Tub rezervor de lichid de răcire cu diametru interior de 8,48 mm

Ansamblu tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 369-5862

Unități de măsură

SUAMetric
Material: OŢEL
Diametrul exterior (mm): 13,0
Diametrul exterior (in): 0,51
Lungime totală aproximativă (mm): 1.460,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 369-5862

BULDOZER CU ROŢI

834K 824K

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988K

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826K 836K

COMPACTOR DE SOL

825K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită