Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
376-9017: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

439-4526: Garnitură concavă în U Cat®
439-4526: Garnitură concavă în U Cat®Cantitate: 1
6J-5731: 69.61mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
6J-5731: 69.61mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
4T-6907: 1.5mm Thick Rod Guide
4T-6907: 1.5mm Thick Rod GuideCantitate: 1
6J-1972: 76mm Bore Diameter 2-Piece Seal
6J-1972: 76mm Bore Diameter 2-Piece SealCantitate: 1
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer Seal
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer SealCantitate: 1
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-Ring
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
6J-5733: INEL
6J-5733: INELCantitate: 1
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-Ring
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 376-9017

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 376-9017

BULDOEXCAVATOR

446B 446

PRODUSE FORESTIERE

HA771 HA871 TK381 TK371 TK370 TK380 543 HA870

BULDOZER CU ROTI

938G II 938F 938H

UNEALTA DE LUCRU

SNOW WING

PORTSCULA INTEGRATA

IT38H IT38F IT38G II

TROLIU CU ROTI

515 518C FB518

AUTOGREDER

12H NA 12H 12G 12M 12K 120H 120G 163H 135H NA 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627G 627E 637G 657E 637K 657G 657 631K 637 631 637K 657E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert