AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm

Șaibă de etanșare din plastic Cat® cu diametrul interior de 16 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm
380-2680: Șaibă de etanșare cu diametrul interior de 16 mm

Șaibă de etanșare din plastic Cat® cu diametrul interior de 16 mm

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 380-2680
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 380-2680

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: Plat
Diametrul exterior (mm): 35
Diametrul interior (mm): 16
Grosime (mm): 1,6
Outside Diameter (in): 1,378
Thickness (in): 0,063
Inside Diameter (in): 0,63
Material: Polyamide Plastic,Corrosion Preventative Fluid
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 380-2680

PRODUSE MARINE

D25 C2.2 D30 XQ20T4F

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

249D 239D 232D3 236D3 232D

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B CC4.0

MOTOR - INDUSTRIAL

XQ20 C2.2 C1.5

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert