Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceSistem electronic382-0978: KIT-CĂLĂTORIE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceSistem electronic382-0978: KIT-CĂLĂTORIE
382-0978: KIT-CĂLĂTORIE

Marcă: Cat

fallback-image
382-0978: KIT-CĂLĂTORIE

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

132-5789: 20.50mm Clamp Width Ladder Clip
132-5789: 20.50mm Clamp Width Ladder ClipCantitate: 2
147-0385: 11.11mm Inner Diameter Single Tube Clip
147-0385: 11.11mm Inner Diameter Single Tube ClipCantitate: 11
198-4778: M12 ID Steel Hard Washer
198-4778: M12 ID Steel Hard WasherCantitate: 12
265-9596: 9mm Thick Hard Spacer
265-9596: 9mm Thick Hard SpacerCantitate: 16
8M-2770: 12.70mm Internal Diameter Steel Loop Clip
8M-2770: 12.70mm Internal Diameter Steel Loop ClipCantitate: 3
8T-4133: M10 x 1.5mm Hex Nut
8T-4133: M10 x 1.5mm Hex NutCantitate: 12
8T-4196: Șurub cu cap hexagonal M10-1,5 x 35 mm
8T-4196: Șurub cu cap hexagonal M10-1,5 x 35 mmCantitate: 16
8T-4136: M10-1.5 x 25mm Hex Head Bolt
8T-4136: M10-1.5 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 30
372-9143: Placă de susținere a cutiei senzorului de 3 mm grosime
372-9143: Placă de susținere a cutiei senzorului de 3 mm grosimeCantitate: 2
4K-8864: 14.29mm Internal Diameter Steel Loop Clip
4K-8864: 14.29mm Internal Diameter Steel Loop ClipCantitate: 1
4P-7581: 2.3mm Thick Ladder Clip
4P-7581: 2.3mm Thick Ladder ClipCantitate: 2
7K-1181: 387.00mm Length Cable Strap
7K-1181: 387.00mm Length Cable StrapCantitate: 19
9X-8256: M6 ID Steel Flat Washer
9X-8256: M6 ID Steel Flat WasherCantitate: 12
360-3862: Placă de montaj a casetei de detectare a obiectelor
360-3862: Placă de montaj a casetei de detectare a obiectelorCantitate: 2
130-5301: 1.5mm Thick Ladder Clip
130-5301: 1.5mm Thick Ladder ClipCantitate: 1
326-9055: Autocolant-Fără treaptă
326-9055: Autocolant-Fără treaptăCantitate: 2
349-4915: SUPORT
349-4915: SUPORTCantitate: 4
360-3866: Placă de montaj a cutiei de detectare a obiectelor
360-3866: Placă de montaj a cutiei de detectare a obiectelorCantitate: 2
379-8128: Mounting Group
379-8128: Mounting GroupCantitate: 1
378-6997: Suport de prindere
378-6997: Suport de prindereCantitate: 2
380-6932: Suport de montare a condensatorului gros de 1,5 mm
380-6932: Suport de montare a condensatorului gros de 1,5 mmCantitate: 6
458-2204: Suport de prindere
458-2204: Suport de prindereCantitate: 4
5C-9553: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
5C-9553: M6-1 x 16mm Hex Head BoltCantitate: 12
8T-4121: M10 ID Steel Flat Washer
8T-4121: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 16
8T-4137: M10-1.5 x 20mm Hex Head Bolt
8T-4137: M10-1.5 x 20mm Hex Head BoltCantitate: 1
8T-4189: M8-1.25 x 20mm Hex Head Bolt
8T-4189: M8-1.25 x 20mm Hex Head BoltCantitate: 8
8C-7510: Clemă pentru tuburi
8C-7510: Clemă pentru tuburiCantitate: 5
310-7300: 12.70mm Minimum Internal Diameter Loop Clip
310-7300: 12.70mm Minimum Internal Diameter Loop ClipCantitate: 3
033-8248: 11.1mm Diameter Loop Clip
033-8248: 11.1mm Diameter Loop ClipCantitate: 3
133-3260: DISTANȚIER
133-3260: DISTANȚIERCantitate: 2
5P-4116: M8 ID Steel Flat Washer
5P-4116: M8 ID Steel Flat WasherCantitate: 8
347-7917: Cutie radar pentru detectarea obiectelor
347-7917: Cutie radar pentru detectarea obiectelorCantitate: 8
Se afișează 1 până la 32 din 44Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 382-0978

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 382-0978
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 382-0978

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită