Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor392-8139: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor392-8139: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
392-8139: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kit instalare turbocompresor

Marcă: Cat

Imaginile produselor
392-8139: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
392-8139: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kit instalare turbocompresor

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

391-2167: 3/8''-16 Hex Flange Nut
391-2167: 3/8''-16 Hex Flange NutCantitate: 4
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
8M-5253: 2.62 x 18.72mm 70A VMQ O-Ring
8M-5253: 2.62 x 18.72mm 70A VMQ O-RingCantitate: 1
1P-1255: 0.78mm Turbo Charger Gasket
1P-1255: 0.78mm Turbo Charger GasketCantitate: 1
516-5987: 3/8 - 16 Thread High-Temperature Taperlock Stud
516-5987: 3/8 - 16 Thread High-Temperature Taperlock StudCantitate: 1
5H-7704: 94.61mm Inner Diameter Seal O Ring
5H-7704: 94.61mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 2
2F-7761: 0.79mm Thick Flange Gasket
2F-7761: 0.79mm Thick Flange GasketCantitate: 1
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
1P-0451: 1.92mm Thick Turbocharger Gasket
1P-0451: 1.92mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
7L-3195: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Head Bolt
7L-3195: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Head BoltCantitate: 3
9M-4849: 5.33 x 23.16mm 70A VMQ O-Ring
9M-4849: 5.33 x 23.16mm 70A VMQ O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 12 din 12
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 392-8139
Kitul conține: Garnituri, etanșări, piulițe de blocare, știfturi
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 392-8139

TRACTOARE CU ȘENILE

D7R D6E D6G SR D7G D4E D6G D7H D6D SR D6E SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP D7G2

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

966R

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572R

EXCAVATOR

235 235B 235C 235D

AUTOGREDER

140B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită