Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare și componente398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare și componente398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept

Adaptor drept Cat® M12 X 11/16" cu ORFS la portul cu față plată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept
398-5646: M12 X 11/16" Adaptor drept

Adaptor drept Cat® M12 X 11/16" cu ORFS la portul cu față plată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese conexe
6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O-Ring
6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O-Ring

Cat® O-Ring Face Seal ensures a leak-free connection between hydraulic hoses and adapter

Verificare preț
219-0669: GARNITURĂ INELARĂ
219-0669: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Verificare preț
6D-7128: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6D-7128: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Verificare preț
228-7100: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
228-7100: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Verificare preț
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Verificare preț
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-Ring
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-Ring

Cat® Rubber O-Ring Seal for 11/16-16" ORFS Connector End

Verificare preț
6V-8397
6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O-Ring
Verificare preț
219-0669
219-0669: GARNITURĂ INELARĂ
Verificare preț
6D-7128
6D-7128: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Verificare preț
228-7100
228-7100: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Verificare preț
6V-9028
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Verificare preț
228-7089
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-Ring
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită