AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic3E-4170: Presă-Garnitură ștergător
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
3E-4170: Presă-Garnitură ștergător
3E-4170: Presă-Garnitură ștergător

Forma garniturii: tip A - ștergător cu o singură buză

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3E-4170: Presă-Garnitură ștergător
3E-4170: Presă-Garnitură ștergător

Forma garniturii: tip A - ștergător cu o singură buză

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 3E-4170
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 3E-4170

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 76,15
Lățime - A (+/- 0,508 mm) (mm): 88,90
Diametrul interior (in): 3,00
Diametrul exterior - B (in): 0,31
Forma sigiliului: Tip A - ștergător cu o singură buză
Material: URE
Lățime - A (+/- 0,02 in) (in): 3,50
Diametrul exterior - B (mm): 7,92
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3E-4170

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert