AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic3E-4200: Garnitură concavă în U tijă
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
3E-4200: Garnitură concavă în U tijă
3E-4200: Garnitură concavă în U tijă

Formă garnitură: tip E

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3E-4200: Garnitură concavă în U tijă
3E-4200: Garnitură concavă în U tijă

Formă garnitură: tip E

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 3E-4200
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 3E-4200

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 76,20
Diametrul exterior - B (+ 0,002 in, -0,000 in) (in): 3,50
Diametrul interior (in): 3,00
Diametrul exterior - B (+ 0,002 in, -0,000 in) (mm): 88,90
Lățime - A (+ 0,015 in, -0,000 in) (mm): 10,49
Secțiune transversală (mm): 6,35
Forma sigiliului: Tip E
Lățime - A (+ 0,015 in, -0,000 in) (in): 0,41
Material: URE
Secțiune transversală (in): 0,25
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3E-4200

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert