Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHidraulicăAlte componente hidraulice3E-7449: Adaptor-Cot
AcasăHidraulicăAlte componente hidraulice3E-7449: Adaptor-Cot
3E-7449: Adaptor-Cot

Adaptor cot pentru transportul fluidelor (ORFS la NPTF)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3E-7449: Adaptor-Cot
3E-7449: Adaptor-Cot
3E-7449: Adaptor-Cot
3E-7449: Adaptor-Cot
3E-7449: Adaptor-Cot

Adaptor cot pentru transportul fluidelor (ORFS la NPTF)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese conexe
180-8424: 12.42mm Inner Diameter O-Ring Seal
180-8424: 12.42mm Inner Diameter O-Ring Seal

O-ring

Verificare preț
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-Ring
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-Ring

Cat® Rubber O-Ring Seal for ORFS Connector End

Verificare preț
6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-Ring
6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-Ring

Cat® O-Ring Face Seal ensures a leak-free connection between hydraulic hoses and adapter

Verificare preț
180-8424
180-8424: 12.42mm Inner Diameter O-Ring Seal
Verificare preț
228-7090
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-Ring
Verificare preț
6V-8398
6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-Ring
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită