AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă3Y-2768: INEL
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
3Y-2768: INEL
3Y-2768: INEL

INEL Cat® (ANSAMBLU CILINDRI)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3Y-2768: INEL
3Y-2768: INEL
3Y-2768: INEL
3Y-2768: INEL
3Y-2768: INEL

INEL Cat® (ANSAMBLU CILINDRI)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Cumpărate frecvent împreună
3Y-27683Y-2768
4D-02984D-0298
150-0351150-0351
Vizualizare toate piesele
Cumpărate frecvent împreună
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 3Y-2768
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 3Y-2768

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 2,20
Material: Oţel
Diametrul interior (mm): 55,905
Descriere material: OŢEL
Tip: MANȘON DREPT
Diametrul exterior (in): 2,45
Canelură internă: FĂRĂ ORIFICIU DE LUBRIFIERE ÎN LAGĂR
Diametrul exterior (mm): 62,255
Grosime (in): 0,40
Grosime (mm): 10,16
Greutate (kg): 0,05
Lungime totală (mm): 10
Greutate (lb): 0,10
Lungime totală (in): 0,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3Y-2768

TROLIU CU SENILE

53

UNEALTA DE LUCRU

D3 931 16G

TRACTOARE CU SENILE

D4C III D3G D3B D3C D5G D4C II D4B D5C III D4G D4C D5C D3C II D3C III 3 3S LGP D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

AUTOGREDER

12H NA 140H NA 120H 16G

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627B 627G 637G 657E 627E 637D 657B 627F 637E 637K 657G 637 657 631 637K 631K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert