AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi415-2783: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi415-2783: Șurub cu cap hexagonal
415-2783: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
415-2783: Șurub cu cap hexagonal
415-2783: Șurub cu cap hexagonal
415-2783: Șurub cu cap hexagonal
415-2783: Șurub cu cap hexagonal
415-2783: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 415-2783

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M14x2
Bolt Length (in): 3.937
Lungimea șurubului (mm): 100,0
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Zincat
Grip Length (in): 2,598
Lungime de prindere (mm): 66,0
Material: OŢEL,Oțel slab Aliat,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 415-2783

TRACTOARE CU ȘENILE

D6 XE D6 D7E D6XE

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

938K 938M

CAMION ARTICULAT

740 745C 735C 740 GC 735B 745 740C 735 OEM 740B 735

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6060 6040 6030

LOPATĂ

6040

CAMION EJECTOR

740 740B

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

304 305 304E2 303.5CR 305.5E2 305.5E 304CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 305.5 CR 303.5E2 304E2 CR 305 CR 306E2 305E2 304.5E2 305E2 CR

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită