430-4352: KIT DE GARNITURI DE INSTALARE A CARCASEI FRONTALE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor430-4352: KIT DE GARNITURI DE INSTALARE A CARCASEI FRONTALE

430-4352: KIT DE GARNITURI DE INSTALARE A CARCASEI FRONTALE

Kit structură față

Marcă: Cat

Imaginile produselor

430-4352: KIT DE GARNITURI DE INSTALARE A CARCASEI FRONTALE

430-4352: KIT DE GARNITURI DE INSTALARE A CARCASEI FRONTALE

Kit structură față

Marcă: Cat

Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

061-9455: Garnitură inelară FKM 75A 3,53 x 47,22 mm

Cantitate: 1

126-1757: Șaibă de etanșare cu diametru exterior de 19,3 mm

Cantitate: 2

135-9819: Garnitură de etanșare vulcanizată

Cantitate: 1

147-0182: Garnitură inelară HNBR 78A de 3,53 x 12,29 mm

Cantitate: 1

166-1781: GARNITURĂ

Cantitate: 1

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 3

227-5904: Garnitură inelară FKM 75A de 3 x 104 mm

Cantitate: 1

228-4947: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 13,94 mm

Cantitate: 2

228-7089: Garnitură inelară 90A FKM de 1,78 x 9,27 mm

Cantitate: 2

238-5081: Garnitură inelară FKM 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 1

245-7339: Etanșare arbore cotit cu diametrul exterior de 117,6mm

Cantitate: 1

384-9992: Garnitură inelară EPDM 70A de 3,53 x 50,39 mm

Cantitate: 1

4R-9999: Dispozitiv excludere etanșare arbore cotit

Cantitate: 1

6V-6609: Garnitură inelară EPDM 70A de 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

6V-8397: Garnitură inelară NBR 90A de 1,78 x 9,27 mm

Cantitate: 2

464-0509: Garnitură cu inel în O cu diametru interior de 9,25 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 16 din 16

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită