Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate437-2785: Conversie T2 3512C WS DIESEL ÎN DGB
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate437-2785: Conversie T2 3512C WS DIESEL ÎN DGB
437-2785: Conversie T2 3512C WS DIESEL ÎN DGB

Înlocuirea gazului în proporție de 70% cu o gamă largă de produse de calitate a gazului oferă costuri de operare mai mici, performanță îmbunătățită și emisii mai scăzute. Sunt necesare piese suplimentare.

Marcă: Cat

fallback-image
437-2785: Conversie T2 3512C WS DIESEL ÎN DGB

Înlocuirea gazului în proporție de 70% cu o gamă largă de produse de calitate a gazului oferă costuri de operare mai mici, performanță îmbunătățită și emisii mai scăzute. Sunt necesare piese suplimentare.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

417-6749: SUPORT
417-6749: SUPORTCantitate: 3
417-6745: SUPORT
417-6745: SUPORTCantitate: 1
7J-0729: Clemă
7J-0729: ClemăCantitate: 3
7J-0728: Clemă
7J-0728: ClemăCantitate: 3
5P-0492: Adaptor drept
5P-0492: Adaptor dreptCantitate: 1
0S-1571: CAP SCREW
0S-1571: CAP SCREWCantitate: 2
6B-6205: DISTANȚIER
6B-6205: DISTANȚIERCantitate: 3
426-3515: SUPORT
426-3515: SUPORTCantitate: 1
417-6748: Ansamblu tub
417-6748: Ansamblu tubCantitate: 1
417-6744: ANSAMBLU FURTUN
417-6744: ANSAMBLU FURTUNCantitate: 1
417-6746: ANSAMBLU FURTUN
417-6746: ANSAMBLU FURTUNCantitate: 1
417-6747: Ansamblu tub
417-6747: Ansamblu tubCantitate: 1
0T-0055: 3/8 - 16 Thread Hex Head Bolt
0T-0055: 3/8 - 16 Thread Hex Head BoltCantitate: 2
6V-9649: Adaptor cot de 90 de grade ORFS
6V-9649: Adaptor cot de 90 de grade ORFSCantitate: 1
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-RingCantitate: 5
8C-6875: CONECTOR
8C-6875: CONECTORCantitate: 3
9X-6458: 3/8" ID Steel Flat Washer
9X-6458: 3/8" ID Steel Flat WasherCantitate: 8
417-6743: ANSAMBLU FURTUN
417-6743: ANSAMBLU FURTUNCantitate: 1
3B-1915: 3/8''-16 x 1 3/8'' Hex Head Bolt
3B-1915: 3/8''-16 x 1 3/8'' Hex Head BoltCantitate: 3
3B-6555: EL STRADĂ
3B-6555: EL STRADĂCantitate: 3
5M-2894: 3/8" ID Steel Flat Washer
5M-2894: 3/8" ID Steel Flat WasherCantitate: 12
196-9420: SUPAPĂ-BILĂ
196-9420: SUPAPĂ-BILĂCantitate: 2
0S-1619: CAP SCREW
0S-1619: CAP SCREWCantitate: 2
0S-1588: 3/8-16  Thread 31.75mm Long Bolt
0S-1588: 3/8-16  Thread 31.75mm Long BoltCantitate: 3
9S-8752: 3/8''-16 Hex Nut
9S-8752: 3/8''-16 Hex NutCantitate: 9
Se afișează 1 până la 25 din 25
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 437-2785

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 437-2785

MOTOR PETROL

3512C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită