Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci neregulate437-2985: Placa de montare a cablajului
AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci neregulate437-2985: Placa de montare a cablajului
437-2985: Placa de montare a cablajului

Placa de montaj a cablajului Cat® atașează în siguranță cablajul la cadrul utilajului

Marcă: Cat

Imaginile produselor
437-2985: Placa de montare a cablajului
437-2985: Placa de montare a cablajului
437-2985: Placa de montare a cablajului
437-2985: Placa de montare a cablajului
437-2985: Placa de montare a cablajului

Placa de montaj a cablajului Cat® atașează în siguranță cablajul la cadrul utilajului

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 437-2985
Material: Stainless Steel,Corrosion Preventative Fluid
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 437-2985

TRACTOARE CU ȘENILE

D6N LGP D6N XL D6N

GENERATOR

LC51XX

EXCAVATOR PE ROŢI

MH3040 M320F MH3026 MH3024 M322F M318F

TROLIU CU ROŢI

535D 555D 545D 525D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

962M Z 962 950M Z 950GC 938M 926M 930M 950M 950 962M 950 GC

COMPACTOR DE SOL

815K 815

UTILAJ FOREST ÎNCĂRCĂTOR BUȘTENI

558

BETONIERĂ ASFALT

AP1055 AP-1055F AP-1000F AP1000

SOLUŢIE SPL BAZATĂ PE HEX

330F OEM

MAŞINĂ DE ADUNAT COPACI PE ROŢI

2570D 2670D 573D 563D

BULDOZER CU ROŢI

814K 814

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

330 MHPU 330FMHPU 330F

PRODUSE FORESTIERE

548 558

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3022 MH3024 MH3037

MOTOR

C7.1

MOTOR INDUSTRIAL

C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

MX35

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

953K 963 963K

EXCAVATOR

548 336 GC 329F L 335F LCR 558 326F L FM548 335F 323F 330F M318F 326 330 GC 323 FM558 326F 330 323F L 538 335 336 333 330F L 330F LN 326F LN

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816K 816

SET GENERATOR

C7.1 GEN XQP200 XQ230

AUTOGREDER

120 140

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită