AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor450-1554: KIT-GARNITURI SISTEM DE COMBUSTIBIL
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor450-1554: KIT-GARNITURI SISTEM DE COMBUSTIBIL
450-1554: KIT-GARNITURI SISTEM DE COMBUSTIBIL

Kit sistem combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor
450-1554: KIT-GARNITURI SISTEM DE COMBUSTIBIL
450-1554: KIT-GARNITURI SISTEM DE COMBUSTIBIL

Kit sistem combustibil

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

4N-1105: GARNITURĂ
4N-1105: GARNITURĂCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O-Ring
7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 8
5P-8119: 17.04mm Inner Diameter Seal O Ring
5P-8119: 17.04mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 8
9X-7378: 1.83 x 8.92mm 78A HNBR O-Ring
9X-7378: 1.83 x 8.92mm 78A HNBR O-RingCantitate: 3
1S-0004: GARNITURĂ INELARĂ
1S-0004: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 5
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 450-1554
Kitul conține: Garnituri, etanșări, șaibe
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 450-1554

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PR-450C

MOTOR INDUSTRIAL

3408B

CAMION ARTICULAT

D44B D550B

MOTOR - UTILAJ

3408

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită