AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun456-8451: FURTUN
Acasă
Furtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun
456-8451: FURTUN
456-8451: FURTUN

Furtun împletit compact cu două fire

Marcă: Cat

Imaginile produselor
456-8451: FURTUN
456-8451: FURTUN

Furtun împletit compact cu două fire
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
Diagramă piese pentru 456-8451
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 456-8451

Unități de măsură

SUAMetric
Capacitate de presiune (psi): 160.000
Bulk Unit of Measure: CM
Diametrul interior (in): 0,25
Diametrul interior (mm): 6,35
Dimensiune bord (in): -4
Diametrul exterior (in): 0,59
Diametrul exterior (mm): 14,9
Presiune de lucru (kPa): 40.000
Presiune de lucru (psi): 5.801
Temperatura de operare: -40 °C la 100 °C
Material: Cauciuc
– Aplicaţie: Fluide pe bază de petrol
SAE: SAE 100R16
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 456-8451

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert