AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor459-3142: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor459-3142: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
459-3142: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3508

Marcă: Cat

Imaginile produselor
459-3142: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
459-3142: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3508

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

457-5251: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
457-5251: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINIICantitate: 1
601-4617: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT
601-4617: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANTCantitate: 1
453-7799: GARNITURĂ-EVACUARE M
453-7799: GARNITURĂ-EVACUARE MCantitate: 4
121-5736: 1.6mm Thick Turbocharger Gasket
121-5736: 1.6mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 2
154-6389: 14.73mm Outer Diameter Rocker Arm Button
154-6389: 14.73mm Outer Diameter Rocker Arm ButtonCantitate: 24
259-4600: 5.33 x 85.09mm 75A FKM O-Ring
259-4600: 5.33 x 85.09mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
272-0760: Valve Cover Press In Place Seal
272-0760: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 4
272-0759: Cylinder Block Cover Press In Place Seal
272-0759: Cylinder Block Cover Press In Place SealCantitate: 8
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 4
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head Bolt
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head BoltCantitate: 8
361-7097: Slit Type Flange Ring
361-7097: Slit Type Flange RingCantitate: 1
341-9211: 1.6mm Thick Coolant Line Gasket
341-9211: 1.6mm Thick Coolant Line GasketCantitate: 8
248-5513: Engine Water Temperature Regulator
248-5513: Engine Water Temperature RegulatorCantitate: 4
447-7206: 3.53 x 56.74mm 75A FKM O-Ring
447-7206: 3.53 x 56.74mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-Ring
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
4W-3027: Aerisitor carter motor
4W-3027: Aerisitor carter motorCantitate: 2
6V-5064: 29.74mm Internal Diameter O-Ring Seal
6V-5064: 29.74mm Internal Diameter O-Ring SealCantitate: 3
7N-4782: 31.38mm Free Length Lifter Guide Spring
7N-4782: 31.38mm Free Length Lifter Guide SpringCantitate: 16
7N-4945: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4945: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 3
7E-6016: 0.8mm Thick Engine Cover Gasket
7E-6016: 0.8mm Thick Engine Cover GasketCantitate: 4
7N-7559: 0.8mm Thick Turbocharger Oil Lines Gasket
7N-7559: 0.8mm Thick Turbocharger Oil Lines GasketCantitate: 2
6V-1454: 72.39mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-1454: 72.39mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-Ring
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
9Y-8389: 1.2mm Thick Fuel Pump Gasket
9Y-8389: 1.2mm Thick Fuel Pump GasketCantitate: 1
6V-8001: 85.32mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-8001: 85.32mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-Ring
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
457-6072: KIT-AFTERCOOLER ȘI INSTALARE LINII
457-6072: KIT-AFTERCOOLER ȘI INSTALARE LINIICantitate: 1
7E-2631: 0.8mm Thick Oil Pan Gasket
7E-2631: 0.8mm Thick Oil Pan GasketCantitate: 1
241-5928: 1.2mm Thick Two Hole Flange Gasket
241-5928: 1.2mm Thick Two Hole Flange GasketCantitate: 8
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-Ring
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
1R-0726: Standard Efficiency Engine Oil Filter
1R-0726: Standard Efficiency Engine Oil FilterCantitate: 3
Se afișează 1 până la 32 din 66Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 459-3142

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 459-3142

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită