Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor462-1062: KIT REVIZIE MOTOR (PARTEA SUPERIOARĂ)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor462-1062: KIT REVIZIE MOTOR (PARTEA SUPERIOARĂ)
462-1062: KIT REVIZIE MOTOR (PARTEA SUPERIOARĂ)

Soluție de reparare a motoarelor cu energie electrică, revizie motor 3412

Marcă: Cat

Imaginile produselor
462-1062: KIT REVIZIE MOTOR (PARTEA SUPERIOARĂ)
462-1062: KIT REVIZIE MOTOR (PARTEA SUPERIOARĂ)

Soluție de reparare a motoarelor cu energie electrică, revizie motor 3412

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

219-6544: KIT-AFTERCOOLER ȘI INSTALARE LINII
219-6544: KIT-AFTERCOOLER ȘI INSTALARE LINIICantitate: 1
1S-0004: GARNITURĂ INELARĂ
1S-0004: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
459-9781: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
459-9781: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINIICantitate: 1
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-Ring
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O Ring
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock Nut
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock NutCantitate: 24
106-1792: 100mm Long Taper Lock Steel Stud
106-1792: 100mm Long Taper Lock Steel StudCantitate: 24
8S-5388: GARNITURĂ
8S-5388: GARNITURĂCantitate: 1
272-2583: 2.62 x 53.64mm 75A FKM O-Ring
272-2583: 2.62 x 53.64mm 75A FKM O-RingCantitate: 5
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 11
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
114-8718: GARNITURĂ INELARĂ
114-8718: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 12
460-0780: KIT INSTALARE CHIULASĂ
460-0780: KIT INSTALARE CHIULASĂCantitate: 2
1R-0749: Filtru de combustibil secundar
1R-0749: Filtru de combustibil secundarCantitate: 2
226-4753: 0.35mm Thick Metal Coated Gasket
226-4753: 0.35mm Thick Metal Coated GasketCantitate: 2
112-3540: 23.16mm Inside Diameter Seal-O-Ring
112-3540: 23.16mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
248-5513: Engine Water Temperature Regulator
248-5513: Engine Water Temperature RegulatorCantitate: 2
142-3035: Kit garnituri de grup pentru conducte de apă
142-3035: Kit garnituri de grup pentru conducte de apăCantitate: 1
126-2702: Edge Bonded Seal Gasket
126-2702: Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
460-0814: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
460-0814: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂCantitate: 2
4N-1105: GARNITURĂ
4N-1105: GARNITURĂCantitate: 1
4N-1636: GARNITURĂ
4N-1636: GARNITURĂCantitate: 1
1R-1808: Filtru de ulei de motor
1R-1808: Filtru de ulei de motorCantitate: 2
305-6843: GHIDAJ ARC
305-6843: GHIDAJ ARCCantitate: 24
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
9Y-2988: SUPAPĂ DE AERISIRE
9Y-2988: SUPAPĂ DE AERISIRECantitate: 2
7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O-Ring
7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 27 din 27
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 462-1062

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 462-1062

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită