Acasă464-7986: Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată
Acasă464-7986: Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată
464-7986: Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată

Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
464-7986: Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată
464-7986: Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată

Furtun de agent de răcire la temperatură ridicată Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 464-7986

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 464-7986
Lungime totală (mm): 290,0
Greutate (kg): 0,174
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 464-7986

SOLUŢIE SPL BAZATĂ PE HEX

352F OEM

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

352FMHPU

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3260

EXCAVATOR

352 352F XE VG 352F 352F-VG 349 349F L 349F LXE 349F 352 UHD

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită