Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor465-6933: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor465-6933: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
465-6933: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)

Soluție de reparare a motoarelor cu energie electrică, revizie motor 3516

Marcă: Cat

Imaginile produselor
465-6933: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)
465-6933: KIT - REVIZIE MOTOR (MAJOR)

Soluție de reparare a motoarelor cu energie electrică, revizie motor 3516

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

272-0757: Valve Cover Press In Place Seal
272-0757: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 4
464-2523: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
464-2523: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂCantitate: 4
601-9352: KIT-INSTALARE CARCASĂ FAȚĂ
601-9352: KIT-INSTALARE CARCASĂ FAȚĂCantitate: 1
4N-1320: 0.79mm Thick Square Gasket
4N-1320: 0.79mm Thick Square GasketCantitate: 1
4W-3100: 0.8mm Thick Governor Cover Gasket
4W-3100: 0.8mm Thick Governor Cover GasketCantitate: 1
5P-8210: 3.53 x 31.34mm 75A FKM O-Ring
5P-8210: 3.53 x 31.34mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
5P-8872: 113.66mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5P-8872: 113.66mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
5D-5957: 104.37mm Inner Diameter Seal O Ring
5D-5957: 104.37mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 3
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 2
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-Ring
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-RingCantitate: 2
230-1072: 0.8mm Thick Gasket
230-1072: 0.8mm Thick GasketCantitate: 2
310-3954: 5.33 x 123.19mm 75A FKM O-Ring
310-3954: 5.33 x 123.19mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber Gasket
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber GasketCantitate: 1
140-9597: 89.67mm Internal Diameter Sleeve Bearing
140-9597: 89.67mm Internal Diameter Sleeve BearingCantitate: 1
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-Ring
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
033-6031: 3.53 x 69.44mm 75A FKM O-Ring
033-6031: 3.53 x 69.44mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 2
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
7N-7697: 34mm Outside Diameter Plunger Valve
7N-7697: 34mm Outside Diameter Plunger ValveCantitate: 2
7N-4927: 1.6mm Water Temperature Regulator Housing Gasket
7N-4927: 1.6mm Water Temperature Regulator Housing GasketCantitate: 1
9L-1480: 0.8mm Thick Prelubrication Lines Gasket
9L-1480: 0.8mm Thick Prelubrication Lines GasketCantitate: 3
6B-9202: 4.44mm Free Length Compression Spring
6B-9202: 4.44mm Free Length Compression SpringCantitate: 2
7E-2632: 0.8mm Thick Oil Pan Gasket
7E-2632: 0.8mm Thick Oil Pan GasketCantitate: 1
6F-4868: 1.6mm Thick Oil Pan Cover Gasket
6F-4868: 1.6mm Thick Oil Pan Cover GasketCantitate: 2
8N-0392: GARNITURĂ
8N-0392: GARNITURĂCantitate: 1
8T-2928: 53.1mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8T-2928: 53.1mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 5
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 8
1W-1253: GARNITURĂ
1W-1253: GARNITURĂCantitate: 3
7M-9909: GARNITURĂ INELARĂ
7M-9909: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
597-3817: KIT INSTALARE CHIULASĂ
597-3817: KIT INSTALARE CHIULASĂCantitate: 16
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-Ring
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 32 din 65Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 465-6933

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 465-6933

MOTOR SET GENERATOR

3516

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită