Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Bare de protecție474-0586: Bară de protecție
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Bare de protecție474-0586: Bară de protecție
474-0586: Bară de protecție

Bară de protecție stânga pentru buldoexcavator Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
474-0586: Bară de protecție
474-0586: Bară de protecție
474-0586: Bară de protecție
474-0586: Bară de protecție
474-0586: Bară de protecție

Bară de protecție stânga pentru buldoexcavator Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 474-0586

Unități de măsură

SUAMetric
Culoare: Negru
Înălțime totală (in): 1,46
Înălțime totală (mm): 37,2
Lungime totală (in): 27,69
Lungime totală (mm): 703,4
Lățimea totală (in): 5,0
Lățimea totală (mm): 127,1
Greutate (kg): 2,95
Greutate (lb): 6,5
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 474-0586

BULDOEXCAVATOR

415 426 416 428 444 434 424 440 430 420 432 450 420XE 426 F2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită