AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe474-4072: PIULIȚĂ-HEX SLOT
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe474-4072: PIULIȚĂ-HEX SLOT
474-4072: PIULIȚĂ-HEX SLOT

Marcă: Cat

Imaginile produselor
474-4072: PIULIȚĂ-HEX SLOT
474-4072: PIULIȚĂ-HEX SLOT

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 474-4072

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon
Thread Size (in): 0.044
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x18
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 1.625
Thickness (mm): 14,29
Thickness (in): 0,563
Drive (mm): 41,28
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 474-4072

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită