Acasă485-3843: XT-6 ES
Acasă485-3843: XT-6 ES
485-3843: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marcă: Cat

Imaginile produselor
485-3843: XT-6 ES
485-3843: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Lungime totală (mm): 1.430
Greutate (kg): 4,427
Material: High Pressure Hose
Lungime totală (mm): 1.430
Greutate (kg): 4,427
Material: High Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Buldozer Cu Roti
980L980980M980GC980 XE980XE
Vizualizare mai multe
Buldozer Cu Roti
980L980980M980GC980 XE980XE
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert