AcasăFiltre și fluideFluideAgenți de răcireAgenți de răcire/antigel486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)
AcasăFiltre și fluideFluideAgenți de răcireAgenți de răcire/antigel486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)
486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)

Lichid de răcire concentrat pentru motor cu durată de viață extinsă cu ambiterment 4 l (1,05 GAL) Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)
486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)
486-3021: Concentrat ELC (Agent de răcire cu durată de viață mărită)

Lichid de răcire concentrat pentru motor cu durată de viață extinsă cu ambiterment 4 l (1,05 GAL) Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Descriere pentru cod articol 486-3021

Cat® ELC incorporates an advanced technology with organic acid corrosion inhibitors for maximum, copper, solder, brass, steel, cast iron, and aluminum protection.

Attributes:
Lowers maintenance costs by eliminating the need for supplemental coolant additives, extends coolant change-out intervals, and reduces disposal requirements.

Recommended Application:
Cat ELC is recommended in most Cat machine engines and machines. Add ion-free water to dilute.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 486-3021

Unități de măsură

SUAMetric
Specificații de volum (in): 1,05
Unitate de volum (imperială): gal
Unitate de volum (mm): l
Specificații de volum (mm): 4,0
Material: Coolant Fluid
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită