AcasăConsumabile de atelierInstrumenteCutii de scule4C-3975: CUTIE
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteCutii de scule
4C-3975: CUTIE
4C-3975: CUTIE

Cutie de depozitare din plastic cu capac cu balamale

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4C-3975: CUTIE
4C-3975: CUTIE

Cutie de depozitare din plastic cu capac cu balamale

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 4C-3975

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime interioară B (in): 10,75
Lungime interioară B (mm): 273
Adâncime interioară D (mm): 35
Adâncime (D) (exterioară) (in): 1,75
Adâncime (D) (exterioară) (mm): 44
Adâncime exterioară (D) (mm): 44
Adâncime (D) (interioară) (in): 1,38
Lungime (mm): 394
Lungime exterioară B (in): 12,25
Adâncime (D) (interioară) (mm): 35
Lungime exterioară B (mm): 311
Lungime (B) (interioară) (in): 10,75
Adâncime interioară (in): 1,38
Lungime (B) exterioară (mm): 311
Material mâner: Da
Lungime (C) (exterioară) (in): 2,50
Lungime (B) (exterioară) (in): 12,25
Lungime (A) (exterioară) (in): 15,50
Lungime interioară A (mm): 356
Lungime interioară C (in): 5,00
Lungime (C) (exterioară) (mm): 140
Lungime (B) interioară (mm): 273
Culoare: Negru
Lungime (A) (exterioară) (mm): 394
Adâncime interioară E (mm): 92
Lungime interioară C (mm): 127
Numărul de zăvoare: Două
Lungime (C) interioară (in): 5,00
Adâncime exterioară (E) (mm): 95
Lungime (C) (interioară) (mm): 127
Lungime interioară A (in): 14,00
Adâncime exterioară (E) (in): 3,75
Lungime exterioară A (mm): 394
Adâncime (E) interioară (in): 3,63
Adâncime (mm): 95
Adâncime exterioară (D) (in): 1,75
Lungime exterioară C (in): 5,50
Lungime exterioară (C) (mm): 140
Adâncime (E) (exterioară) (in): 3,75
Lungime (A) (interioară) (in): 14,00
Adâncime interioară E (in): 3,63
Adâncime (E) (exterioară) (mm): 95
Lungime exterioară A (in): 15,50
Adâncime (E) (interior) (mm): 92
Lungime (A) (interioară) (mm): 356
Material: Phenolic Plastic
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert