Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăConsumabile de atelierEchipament de service pentru baterii4C-4910: Încărcătoare rapide comerciale pentru regim intensiv
AcasăConsumabile de atelierEchipament de service pentru baterii4C-4910: Încărcătoare rapide comerciale pentru regim intensiv
4C-4910: Încărcătoare rapide comerciale pentru regim intensiv

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4C-4910: Încărcătoare rapide comerciale pentru regim intensiv
4C-4910: Încărcătoare rapide comerciale pentru regim intensiv

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 4C-4910

Unități de măsură

SUAMetric
Amperaj nominal clemă (amperi): 500,0
Rată asistență UL la pornire (amperi): 325/270/180
Calibru (AWG): 4
UL nominal continuu (amperi): 90/75/55
Cronometru: 90 de minute auto
Lungime (ft): 9,8
Cablu de curent alternativ (A): 16, priză Euro
Cablu de curent alternativ (ft): 7,9
Cablu de curent alternativ (m): 2,4
Tensiune baterie (volți): 6/12/24
Note: Cerințe electrice - 230 V c.a., 13 A, 50/60 Hz
Amperaj asistență Mfgs (amperi): 300/500/700
Greutate (lb): 75,0
Greutate (kg): 34,0
Lungime (m): 3
Material: Phenolic Plastic
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită