AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol4F-3749: ȘAIBĂ PLATĂ
AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol4F-3749: ȘAIBĂ PLATĂ
4F-3749: ȘAIBĂ PLATĂ

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4F-3749: ȘAIBĂ PLATĂ
4F-3749: ȘAIBĂ PLATĂ

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4F-3749

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 60,3
Diametrul exterior (in): 2,375
Grosime (mm): 3,05
Grosime (in): 0,12
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M33
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 1 1/4
Material: Oțel moale,Aliaj amestecat: Metal
Tip șaibă: ȘAIBĂ PLATĂ
Inside Diameter (mm): 35,32
Outside Diameter (in): 2,375
Outside Diameter (mm): 60,33
Inside Diameter (in): 1,391
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4F-3749

AUTOGREDER

120

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită