AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă4T-2985: Margine ascuțită
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă4T-2985: Margine ascuțită
4T-2985: Margine ascuțită

Margine ascuțită D6R, D6H, D6T 25 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4T-2985: Margine ascuțită
4T-2985: Margine ascuțită
4T-2985: Margine ascuțită
4T-2985: Margine ascuțită
4T-2985: Margine ascuțită

Margine ascuțită D6R, D6H, D6T 25 mm

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4T-2985

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 25,0
Overall Length (mm): 801,6
End 2 Hole Offset (mm): 96,0
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 31,559
End 2 Hole Offset (in): 3,78
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 3,78
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 96,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4T-2985

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XL PAT D6H II D6H D6R III D6R XL D6T XL

LAMĂ

836G 834G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită