AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei4T-6761: Margine ascuțită dreapta
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei
4T-6761: Margine ascuțită dreapta
4T-6761: Margine ascuțită dreapta

Margine ascuțită 40 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4T-6761: Margine ascuțită dreapta
4T-6761: Margine ascuțită dreapta
4T-6761: Margine ascuțită dreapta
4T-6761: Margine ascuțită dreapta
4T-6761: Margine ascuțită dreapta

Margine ascuțită 40 mm

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 4T-6761
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 4T-6761

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 431
Grosime (in): 1,575
Lățimea capătului (mm): 590
Grosime (mm): 40
Lungime (in): 16,9
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 16,39
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 416,3
Position: RH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590
Hole Spacing (mm): 100
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4T-6761

BULDOZER CU ROTI

990K 990 990 II 992D 992C 992G

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5P-8823
5P-8823: Șurub plug
Verificare preț
3K-9770
3K-9770: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert