AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări509-1118: Garnitură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
509-1118: Garnitură
509-1118: Garnitură

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
509-1118: Garnitură
509-1118: Garnitură
509-1118: Garnitură
509-1118: Garnitură
509-1118: Garnitură

Garnitură

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 509-1118
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 509-1118

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 10,75
Diametrul interior (mm): 273,05
Lungime (in): 19,30
Lungime (mm): 490,4
Material: Oțel/cauciuc
Stil: Plat
Grosime (in): 1,00
Grosime (mm): 25,4
Tip: Pătrat-dreptunghiular
Lăţime (in): 21,62
Lăţime (mm): 549,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 509-1118

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert