AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă511-4935: Margine ascuțită
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă511-4935: Margine ascuțită
511-4935: Margine ascuțită

Marginea de tăiere 44,5 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
511-4935: Margine ascuțită
511-4935: Margine ascuțită
511-4935: Margine ascuțită
511-4935: Margine ascuțită
511-4935: Margine ascuțită

Marginea de tăiere 44,5 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 511-4935

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 19,094
Edge Length (in): 135,315
Edge Length (mm): 3.437,0
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 336,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 13,228
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 336,0
Thickness (mm): 44,5
End 1 Hole Spacing (in): 13,228
Width (in): 12,0
End 2 Hole Offset (mm): 170,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 304,8
End 2 Hole Offset (in): 6,693
End 1 Hole Offset (in): 6,693
End 1 Hole Offset (mm): 170,0
Thickness (in): 1,752
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 485,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 511-4935

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972G II 972M XE 980G II 966M XE 966H 966G 950G 962H 972G 962G II 966K 980C 980F 950H 966M 972H 950K 972K 980H 962K 966G II 980G 950M 972M 962M 980L 980K 982M 980M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită