Acasă511-8501: Furtun împletit cu două fire
Acasă511-8501: Furtun împletit cu două fire
511-8501: Furtun împletit cu două fire

Furtun împletit Cat® cu două fire

Marcă: Cat

Imaginile produselor
511-8501: Furtun împletit cu două fire
511-8501: Furtun împletit cu două fire

Furtun împletit Cat® cu două fire

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 511-8501

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 511-8501
Lungime totală (mm): 1.920,0
Greutate (kg): 1,173
Material: High Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 511-8501

EXCAVATOR PE ROŢI

M323F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită