AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT

ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ÎNGROPAT

Marcă: Cat

Imaginile produselor
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT
515-4626: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT

ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ÎNGROPAT

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 515-4626
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 515-4626

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M10x1.5
Lungimea șurubului (mm): 25
Lungime de prindere (mm): 8
Material: OŢEL,Oțel aliat,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Strat: Zincat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (in): 0,984
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 515-4626

UNEALTA DE LUCRU

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CW12

ÎNCARCATOR PE ROTI

901

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

MT4400D AC

PRODUSE MINIERE EXTINSE

6060

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert