Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Acasă517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
Acasă517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare

Za de șenilă Cat® pentru șenile etanșe și lubrifiate de mare rezistență

Marcă: Cat

Imaginile produselor
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare
517-1246: 50 Legătura de șină lubrifiată cu unsoare

Za de șenilă Cat® pentru șenile etanșe și lubrifiate de mare rezistență

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 517-1246

Unități de măsură

SUAMetric
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 185.3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.047
Rail To Bushing OD (in): 1.22
Bushing OD (in): 2.598
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Link Outside Spread (in): 7.295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M22
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 83
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.268
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9.055
Link Inside Spread Roller (mm): 103.7
Link Height (in): 4.528
Master Bolt Thread: M22
Number of Track Sections: 50,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.083
Master Link Type: Press Fit Master
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 517-1246

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

330 MHPU

EXCAVATOR

330 330 GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită