Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileInformații, mesaje și marcaje520-9112: Autocolant de avertizare
AcasăHardware, etanșări și consumabileInformații, mesaje și marcaje520-9112: Autocolant de avertizare
520-9112: Autocolant de avertizare

Autocolant de avertizare Cat® (răsturnare) (supraîncărcare) (ISO)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
520-9112: Autocolant de avertizare
520-9112: Autocolant de avertizare
520-9112: Autocolant de avertizare
520-9112: Autocolant de avertizare
520-9112: Autocolant de avertizare

Autocolant de avertizare Cat® (răsturnare) (supraîncărcare) (ISO)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 520-9112

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Autocolant de avertizare
Culoare peliculă: Galben de siguranță
Culoarea literei: Negru
Lungime (mm): 80,0
Lăţime (mm): 40,0
Lungime (in): 3,15
Lăţime (in): 1,57
Material: Polycarbonate Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 520-9112

EXCAVATOR PE ROŢI

MH3040

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3250 MH3040 MH3260

EXCAVATOR

320 340 336 MHPU 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 315 GC 313 GC 319 395 MH3295 330 352 374 350 320 GX 317 340MHPU 315 313 317 GC 335 336 333 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită