Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm

Garnitură inelară de etanșare cu diametru interior Cat® 109 mm pentru pompa hidraulică

Marcă: Cat

Imaginile produselor
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm
543-9718: Inel de etanșare FKM 60A 2,5 x 109 mm

Garnitură inelară de etanșare cu diametru interior Cat® 109 mm pentru pompa hidraulică

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită