AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei552-8910: Supapă de expansiune
AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei552-8910: Supapă de expansiune
552-8910: Supapă de expansiune

Supapă de expansiune Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
552-8910: Supapă de expansiune
552-8910: Supapă de expansiune
552-8910: Supapă de expansiune
552-8910: Supapă de expansiune
552-8910: Supapă de expansiune

Supapă de expansiune Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 552-8910

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Aluminiu
Lungime (mm): 88,0
Dimensiunea filetului (mm): M8X1.25
Lungime (in): 3,46
Material: Alloy Aluminum
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 552-8910

TRACTOARE CU ȘENILE

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D6T

BULDOEXCAVATOR

416 428 420 434 432 444

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980 XE 962M Z 962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 962L 986K 950M 995 950L 962M 992 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 926 988K 924 980L 930 972XE 980M 938 966L 966M 950 982 XE 982M

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM800 RM400

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777 775 773

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

930 938 926

CAMION EJECTOR

740

COMPACTOR DE SOL

825 825K 815K 815

BULDOZER CU ROŢI

834 834K 824K 814K 814 824

CAMION

775G 773G LRC 777G 775G OEM 773G 775G LRC

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700 XE R1700

MIXER ROTATIV

RM800

CAMION ARTICULAT

740 GC 725 745 730 735

REGENERATOR DRUM

RM800 RM400 RM600

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816K 836 826 836K 816 826K

AUTOGREDER

120 140

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită