AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare571-2073: Rulment cu bile
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare
571-2073: Rulment cu bile
571-2073: Rulment cu bile

Rulment cu bile cu un singur rând Cat® (garnitură unică)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
571-2073: Rulment cu bile
571-2073: Rulment cu bile
571-2073: Rulment cu bile
571-2073: Rulment cu bile
571-2073: Rulment cu bile

Rulment cu bile cu un singur rând Cat® (garnitură unică)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 571-2073
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 571-2073

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 110
Diametrul interior (mm): 60
Înălțime (mm): 22
Diametrul exterior (in): 4,3307
Diametrul interior (in): 2,362
Înălțime (in): 0,866
Material: Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 571-2073

UNEALTA DE LUCRU

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert