AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor572-2738: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor572-2738: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
572-2738: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Kit garnituri structură față

Marcă: Cat

Imaginile produselor
572-2738: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
572-2738: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Kit garnituri structură față

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

220-3373: 119.29mm Internal Diameter Seal Ring
220-3373: 119.29mm Internal Diameter Seal RingCantitate: 1
092-2570: Edge Bonded Circular Seal Washer
092-2570: Edge Bonded Circular Seal WasherCantitate: 2
252-9685: 0.8mm Thick Engine Front Housing Cover Gasket
252-9685: 0.8mm Thick Engine Front Housing Cover GasketCantitate: 1
262-8382: Engine Housing Gasket
262-8382: Engine Housing GasketCantitate: 1
174-2475: 2.94mm Thickness Integral Edge Bonded Seal Gasket
174-2475: 2.94mm Thickness Integral Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
6V-7350: 2.62 x 113.97mm 75A FKM O-Ring
6V-7350: 2.62 x 113.97mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal Washer
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal WasherCantitate: 2
6V-9748: 50.80mm Shaft Diameter Rubber Lip Seal
6V-9748: 50.80mm Shaft Diameter Rubber Lip SealCantitate: 1
3H-0976: 120mm Inner Diameter Seal O Ring
3H-0976: 120mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
204-0712: ȘURUB
204-0712: ȘURUBCantitate: 13
129-2181: 1.52mm Thick Front Cover Seal
129-2181: 1.52mm Thick Front Cover SealCantitate: 1
6D-1004: 0.8mm Thick Fluid Lines Gasket
6D-1004: 0.8mm Thick Fluid Lines GasketCantitate: 2
061-9455: 3.53 x 47.22mm 75A FKM O-Ring
061-9455: 3.53 x 47.22mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-Ring
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
126-0110: 172.09mm Maximum Outer Diameter Crankshaft Seal
126-0110: 172.09mm Maximum Outer Diameter Crankshaft SealCantitate: 1
226-4755: Crankshaft Seal
226-4755: Crankshaft SealCantitate: 1
204-0714: ȘURUB-CAP HEXAGONAL
204-0714: ȘURUB-CAP HEXAGONALCantitate: 13
9F-4446: 78.74mm Inner Diameter Seal O Ring
9F-4446: 78.74mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
6V-3834: 2.62 x 88.57mm 75A FKM O-Ring
6V-3834: 2.62 x 88.57mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-Ring
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 21 din 21
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 572-2738

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 572-2738

MOTOR RECONDIŢIONAT

C-15

CHALLENGER

75E

EXCAVATOR PE ROŢI

W345B II

MOTOR MARITIM

3176C 3196

MOTOR CAMION

C-10 C-12

EXCAVATOR

345B II 345B L 345B II MH 345B

AUTOGREDER

143H 160H 140H 163H 14H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită