AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ClemeCleme și coliere587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ClemeCleme și coliere587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm

Cat® Cable Strap for air conditioner wiring ensures secure organization and mounting of cables, promotes proper cable management

Marcă: Cat

Imaginile produselor
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm
587-0779: Chingă cablu grosime 0,8mm

Cat® Cable Strap for air conditioner wiring ensures secure organization and mounting of cables, promotes proper cable management

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 587-0779

The Cable Strap for air conditioner wiring cable is a fastener designed for securely managing and organizing the wiring associated with the air conditioning in the cabin. This strap maintains a tidy and well-organized cable layout, preventing tangling, interference, and damage to the wiring components, and ensures that the air conditioner wiring remains securely in place, even in challenging operating conditions. Its design contributes to the longevity and reliability of the air conditioner wiring and facilitates a neat and efficient cable management setup, allowing for efficient maintenance and troubleshooting.

Attributes:
• Prevents tangling, interference, and damage.
• Made with durable materials for longevity and reliability.
• Resists vibrations, temperature variations, and mechanical stresses.

Applications:
The Cable Strap for the air conditioner wiring cable is used to fasten the air conditioner wiring and ensures that the wiring remains securely fastened and organized, contributing to the overall reliability and performance of the air conditioner. This simplifies maintenance tasks and promotes a well-structured cable layout for optimal functionality.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 587-0779
Material: Nailon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 587-0779

BULDOZER CU ROŢI

834 814K 834K 814 824 824K

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972M XE 980 XE 962M Z 962 982XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 966 988 XE 972M 972 972XE 980M 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 988 966M 986K 950M 995 950 962M 982 XE 982M 992

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM800 RM400

MIXER ROTATIV

RM800

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816K 836K 816 826K 836 826

REGENERATOR DRUM

RM600 RM800 RM400

COMPACTOR DE SOL

825 825K 815K 815

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită