Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe5D-3635: Piuliță hexagonală
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe5D-3635: Piuliță hexagonală
5D-3635: Piuliță hexagonală

Piuliță hexagonală

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5D-3635: Piuliță hexagonală
5D-3635: Piuliță hexagonală
5D-3635: Piuliță hexagonală
5D-3635: Piuliță hexagonală
5D-3635: Piuliță hexagonală

Piuliță hexagonală

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5D-3635

Unități de măsură

SUAMetric
Thickness (mm): 3,3
Înălțime (in): 0,13
Thickness (in): 0,13
Locaș acționare (in): 1/2
Tip piuliță: Piuliță hexagonală
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1/3-18
Material: OŢEL,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Descriere material: SAE J995 Grad 5
Strat: Placat cu zinc
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Drive (mm): 12,7
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5D-3635

TRACTOR CU ROŢI

613C II 627 621 650B 666 623 639D 615C 627B 627G 623B 637 615C II 623G 631D 651B 631C 631G 641 660B 621B 633C 637G 613B 637D 657B 613C 615 621R 633D 651 641B 657G 657 611 621G 666B

TRACTOARE CU ȘENILE

D9G D9H

CAMION

785 789 793 775D 769 773D 793B 793C 773 777 769B 769D 769C 777C 777B 789B 777D 773B 785B

CAMION CARIERĂ

771D 771C 775B

TRACTOR

772 776 776D 776C 772B 784B 768C 768B 776B

SET GENERATOR

C27 C32

SCREPER PE ROŢI

621B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită