AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare5J-4965: Expandor inel
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
5J-4965: Expandor inel
5J-4965: Expandor inel

Inel de expansiune Cat®, NBR, ID: 102,9 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5J-4965: Expandor inel
5J-4965: Expandor inel

Inel de expansiune Cat®, NBR, ID: 102,9 mm

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 5J-4965
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5J-4965

Unități de măsură

SUAMetric
Note culori: Culoarea reală a garniturii inelare poate diferi de cea din imagine.
Diametrul interior (in): 4,05
Diametrul interior (mm): 102,9
Material: Cauciuc NBR
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință.
Diametrul exterior (in): 4,59
Diametrul exterior (mm): 116,9
Grosime (in): 0,19
Grosime (mm): 4,9
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5J-4965

BULDOEXCAVATOR

420E 430D 420 420XE 420F2 420F

ÎNCARCATOR CU SENILE

943

TRACTOARE CU SENILE

D7G D4E 4S 814S 7S 7U 7A

AUTOGREDER

12F 14E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert