AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)
5K-8265: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 163 MM (2,01 IN x 6,42 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 5K-8265
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5K-8265

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft drept
Material: OŢEL
Placare: Neplacat
Diametru știft (mm): 51
Diametrul știftului (in): 2,01
Lungime (mm): 163
Lungime (in): 6,42
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Note: Ungere prin știft
Overall Length (mm): 162,6
Overall Length (in): 6,402
Diameter (mm): 50,8
Diameter (in): 2
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5K-8265

BULDOZER CU ROTI

966R 966C

Vizualizare mai multe
Piese conexe
241-2590
241-2590: ANSAMBLU ȘTIFT-DB-REGIM NORMAL
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert