AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm

Tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Imaginile produselor
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm
5P-1202: Tub vrac cu diametru interior de 13,4 mm

Tub pentru transportul fluidului

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 5P-1202
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5P-1202

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 16,0
Diametrul exterior (in): 0,63
Lungime totală aproximativă (mm): NOT SPECIFIED
Material: ALAMĂ
Bulk Unit of Measure: CM
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-1202

MOTOR - SET GENERATOR

D379B D399

PRODUSE MARINE

D379A D379B D399

BULDOZER CU ROTI

844 854K 854 844K

UNEALTA DE LUCRU

140G 12G 130G

MOTOR - INDUSTRIAL

D399 D379 D379B G399

ÎNCARCATOR PE ROTI

993K 972L 980L 992K 950B/950E 950GC 966D 966C 966E 950B 950E 966L 994K 962L 994H 950L 990K 950 GC 990 993

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

789G 777G 789 785 793 785 773G LRC 785G 777 773G OEM 777G 776

TRACTOARE CU SENILE

D6N

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC20

AUTOGREDER

12G 120G 120 140G 130G 140 14G

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

650B 623B 637 631C 660B 633C 666B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită