AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ
5S-3552: ȘAIBĂ PLATĂ

ȘAIBĂ PLATĂ

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5S-3552

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 57,2
Diametrul exterior (in): 2,25
Grosime (mm): 8,64
Grosime (in): 0,34
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M10
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 3/8
Material: OȚEL CĂLIT,Oțel carbon,Oțel cu bor
Tip șaibă: ȘAIBĂ PLATĂ
Inside Diameter (mm): 10,31
Outside Diameter (in): 2,25
Outside Diameter (mm): 57,15
Inside Diameter (in): 0,406
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5S-3552

MOTOR - SET GENERATOR

3508B

TRACTOARE CU ȘENILE

D7R D7G D7H D8R D8L D8N D9L D9N D10N D10R

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR PETROL

3516B 3512B

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980G

MOTOR SET GENERATOR

3304 3412 3208 3516B 3508 G3508 3304B 3512 3512B 3508B 3516 3306B

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572G 594H 578

MOTOR GAZ

G3512E G3412 G3516E G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

3508B

MODUL DE PUTERE

XQG400 PP3516 PM3456 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 PM3412

PLUG

7 9 8

COMPACTOR DE SOL

825G

BETONIERĂ ASFALT

AP-1000 BG-225C AP-650B AP-1050

BULDOZER

7SU 7A 7S 7U 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 8SU

BULDOZER CU ROŢI

824G

MOTOR MARITIM

3516 3512 3508 3406C

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3512 3512B 3512C D330C

MOTOR - INDUSTRIAL

3561B LD700E

MACARA

59N 59L 58L 57H 57 59 58

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826G

SET GENERATOR

C2.2 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3406C C1.5 G3512E 3516B G3412

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită